SINAMICS S210 &1FK2 starter kit incl. Extended Safety license S210: 6SL3210-5HB10-4UF0 Input voltage: 200-240 V 1AC 0.4 kW, SD card with Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (WxHxD) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1.27 Nm, PN=0.4 KW at NN=3000 rpm, AH30 without brake, with feather key With multiturn absolute encoder Single cable solution, can be assembled MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C, M12 Cores with end sleeve IX connector, length 3m The delivery quantity is limited to 3 per customer.
Bemærkning
Produktet blev slettet uden erstatning
Beklager, men dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig. For yderligere information venligst kontakt customer support.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
6SL3200-0AE61-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS S210 &1FK2 starter kit incl. Extended Safety license S210: 6SL3210-5HB10-4UF0 Input voltage: 200-240 V 1AC 0.4 kW, SD card with Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (WxHxD) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1.27 Nm, PN=0.4 KW at NN=3000 rpm, AH30 without brake, with feather key With multiturn absolute encoder Single cable solution, can be assembled MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C, M12 Cores with end sleeve IX connector, length 3m The delivery quantity is limited to 3 per customer.
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM490:Start af sidste år for support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt udgået siden: 01.10.2022 |
Bemærkning |
Produktet blev slettet uden erstatning
Beklager, men dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig. For yderligere information venligst kontakt customer support.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
336 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : 3A999A / AL : N |
Leveringstid |
70 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
5,000 kg |
Emballage dimension |
42,00 x 50,80 x 33,20 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948692721 |
UPC |
804766784286 |
Toldkode |
90230080 |
Katalog-ID |
D32 |
Produktgruppe |
X052 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Kina |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.04.2013 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|