SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 4,0kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 3,0kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s unfiltered external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFIBUS-DP Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSA 196X73X203(HXWXD)
Produkt ID |
6SL3210-1KE18-8UP1 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 4,0kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 3,0kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s unfiltered external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFIBUS-DP Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSA 196X73X203(HXWXD)
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
340 |
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
2,100 kg |
Emballage dimension |
270,00 x 225,00 x 85,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948663479 |
UPC |
887621019174 |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
5673 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Storbritannien |
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
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Diboron trioxide
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
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|