SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 55,0kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 45,0kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s integrated filter class A external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFINET-PN Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSE 551X275X237(HxWxD)
Produkt ID |
6SL3210-1KE31-1AF1 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 55,0kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 45,0kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s integrated filter class A external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFINET-PN Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSE 551X275X237(HxWxD)
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
340 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
29,000 kg |
Emballage dimension |
400,00 x 595,00 x 350,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948673263 |
UPC |
804766375545 |
Toldkode |
85044086 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
5820 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 13.02.2017 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Diboron trioxide
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
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|