SINAMICS G120 Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 15kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 355x 140x 165 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher
Produkt ID |
6SL3210-1NE23-2AG1 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120 Power Module PM230 with integrated Class A filter Degree of protection IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 15kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 355x 140x 165 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Rabat prisgruppe |
347 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
20 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
5,050 kg |
Emballage dimension |
157,00 x 185,00 x 440,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948671351 |
UPC |
804766675638 |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
9777 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Storbritannien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|