SINAMICS Power Module PM240-2 with integrated Class A filter with integrated braking chopper 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power high overload: 2.2kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +50 °C; power low overload: 3kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +40 °C 196x 73x 165 (HxWxD), FSA Degree of protection IP20 without Control Unit and operating unit Released as of CU firmware version V4.6
Produkt ID |
6SL3210-1PE18-0AL1 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS Power Module PM240-2 with integrated Class A filter with integrated braking chopper 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power high overload: 2.2kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +50 °C; power low overload: 3kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +40 °C 196x 73x 165 (HxWxD), FSA Degree of protection IP20 without Control Unit and operating unit Released as of CU firmware version V4.6
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
338 |
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
1,500 kg |
Emballage dimension |
90,00 x 185,00 x 280,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948666012 |
UPC |
887621779993 |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
9772 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Storbritannien |
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
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Diboron trioxide
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
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|