SINAMICS G120 Power Module PM240-2 Unfiltered SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 Unfiltered with integrated braking chopper 500-690 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Power high overload: 75 kW at 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s; Ambient temperature -20 to +50 °C (HO); Power Low overload: 90 kW at 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; Ambient temperature -20 to +40 °C (LO) 708x 305x 357 (HxWxD), FSF Degree of protection IP20 without control Unit and operating unit Released as of CU firmware version V4.7 HF8
Produkt ID |
6SL3210-1PH31-0UL0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120 Power Module PM240-2 Unfiltered SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 Unfiltered with integrated braking chopper 500-690 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Power high overload: 75 kW at 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s; Ambient temperature -20 to +50 °C (HO); Power Low overload: 90 kW at 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; Ambient temperature -20 to +40 °C (LO) 708x 305x 357 (HxWxD), FSF Degree of protection IP20 without control Unit and operating unit Released as of CU firmware version V4.7 HF8
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
339 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
61,000 kg |
Emballage dimension |
469,00 x 745,00 x 385,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948668351 |
UPC |
804766361906 |
Toldkode |
85044086 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
9775 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.01.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|