SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 with integrated Class A filter 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz Power high overload: 37 kW at 150% 60 s, 100% 240 s; Ambient temperature -20 to +50 °C(HO); Power Low overload: 45 kW at 135% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; Ambient temperature -20 to +40 °C (LO) 551x 275x 237 (HxWxD), FSE Degree of protection IP20 without Control Unit and operating unit Released as of CU firmware Version V4.7 SP6 HF1
Produkt ID |
6SL3210-1RE28-8AL0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 with integrated Class A filter 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz Power high overload: 37 kW at 150% 60 s, 100% 240 s; Ambient temperature -20 to +50 °C(HO); Power Low overload: 45 kW at 135% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; Ambient temperature -20 to +40 °C (LO) 551x 275x 237 (HxWxD), FSE Degree of protection IP20 without Control Unit and operating unit Released as of CU firmware Version V4.7 SP6 HF1
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Rabat prisgruppe |
347 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
28,380 kg |
Emballage dimension |
400,00 x 595,00 x 350,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948673423 |
UPC |
804766459115 |
Toldkode |
85044086 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
5678 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 22.12.2016 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|