SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 90KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 110kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 708x 305x 357 (HXWXD), FSF PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- VERSION V4.7 SP6 HF1
Produkt ID |
6SL3210-1RH31-2AL0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz OUTPUT HIGH OVERLOAD: 90KW FOR 150% 60S, 100% 240S; AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 110kW FOR 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 708x 305x 357 (HXWXD), FSF PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- VERSION V4.7 SP6 HF1
|
Produkt familie |
PM240P-2 Power Modules |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Rabat prisgruppe |
347 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
65,000 kg |
Emballage dimension |
469,00 x 745,00 x 385,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948673744 |
UPC |
804766459351 |
Toldkode |
85044086 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
5678 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 22.12.2016 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|