SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 1.5 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 1.2 A 0-330 Hz Motor: 0.4 kW Degree of protection: IP20 Size AA 60x180x200 (WxHxD)
Produkt ID |
6SL3210-5FE10-4UF0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 1.5 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 1.2 A 0-330 Hz Motor: 0.4 kW Degree of protection: IP20 Size AA 60x180x200 (WxHxD)
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
DMS |
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
1,450 kg |
Emballage dimension |
104,00 x 270,00 x 230,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948671801 |
UPC |
804766297960 |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
SINAMICS V90 |
Produktgruppe |
4R32 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Kina |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.04.2013 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|