SINAMICS S210 Input voltage: 200-240V 1AC; -10%/+10%; 1.4A; 45-66Hz; Output voltage: 0-input V; 0.8 A 0-550Hz; Motor: 0.1 kW; degree of protection: IP20; Frame size A; 45 x 170 x 170 (WxHxD)
Produkt ID |
6SL3210-5HB10-1UF0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS S210 Input voltage: 200-240V 1AC; -10%/+10%; 1.4A; 45-66Hz; Output voltage: 0-input V; 0.8 A 0-550Hz; Motor: 0.1 kW; degree of protection: IP20; Frame size A; 45 x 170 x 170 (WxHxD)
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
DMM |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 3A999A |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,100 kg |
Emballage dimension |
217,00 x 237,00 x 67,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948675748 |
UPC |
804766531811 |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
D32 |
Produktgruppe |
9019 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Kina |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 31.05.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|