SINAMICS G120X Rated power: 1.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSA Degree of protection IP20 / UL open type painting 3C2 with Basic Operator Panel Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET PN, Ethernet IP
Produkt ID |
6SL3220-2YE14-0AF0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120X Rated power: 1.5 kW At 110% 60s, 100% 240 s Radio interference suppression filter for category C2 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSA Degree of protection IP20 / UL open type painting 3C2 with Basic Operator Panel Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET PN, Ethernet IP
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
357 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
10 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
4,100 kg |
Emballage dimension |
196,00 x 347,00 x 370,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948683361 |
UPC |
804766795473 |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
D11.1SDSP |
Produktgruppe |
4R51 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Storbritannien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|