SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 22KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 640 X 320 X 329 (HXBXT), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU230P-2 FIRMWARE-VERSION V4.3.2
Produkt ID |
6SL3223-0DE32-2AA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 22KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 640 X 320 X 329 (HXBXT), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU230P-2 FIRMWARE-VERSION V4.3.2
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
347 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
65 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
35,000 kg |
Emballage dimension |
0,60 x 0,80 x 0,50 |
Pakningsstørrelse mål |
M |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169458238 |
UPC |
887621054021 |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
3577 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 02.04.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|