SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C 635 X 275 X 204 (HXWXD), FSE PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND BOP
Produkt ID |
6SL3225-0BE33-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C 635 X 275 X 204 (HXWXD), FSE PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND BOP
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
339 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
65 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
21,000 kg |
Emballage dimension |
400,00 x 740,00 x 310,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169455275 |
UPC |
662643434682 |
Toldkode |
85044086 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
9784 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 18.05.2016 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|