SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C 934 X 350 X 316 (HXWXD), FSF PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND BOP
Produkt ID |
6SL3225-0BE35-5AA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C 934 X 350 X 316 (HXWXD), FSF PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND BOP
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
339 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
65 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
52,000 kg |
Emballage dimension |
400,00 x 1200,00 x 620,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169455305 |
UPC |
662643434712 |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
9784 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 18.05.2016 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|