SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 motor temperature sensor input 2 PSU-out (10 V DC, 24 V DC) 1 PSU-in (24 V DC) USB and MMC interface Degree of protection IP20
Produkt ID |
6SL3243-0BB30-1HA3 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 motor temperature sensor input 2 PSU-out (10 V DC, 24 V DC) 1 PSU-in (24 V DC) USB and MMC interface Degree of protection IP20
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
341 |
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
0,610 kg |
Emballage dimension |
100,00 x 215,00 x 100,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948665879 |
UPC |
887621270681 |
Toldkode |
85049090 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
9778 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Storbritannien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-31-50 |
eClass |
14 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|