SINAMICS G120 CU240E-2 DP-F Control Unit E-type Safety Integrated STO F-type SS1, SLS, SSM, SDI PROFIBUS DP 6 DI, 3 DQ, 2 AI, 2 AQ, max. 3 F-DI PTC/KTY interface USB and SD/MMC interface Degree of protection IP20 Ambient temperature 0 to +50 °C without Power Module
Produkt ID |
6SL3244-0BB13-1PA1 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120 CU240E-2 DP-F Control Unit E-type Safety Integrated STO F-type SS1, SLS, SSM, SDI PROFIBUS DP 6 DI, 3 DQ, 2 AI, 2 AQ, max. 3 F-DI PTC/KTY interface USB and SD/MMC interface Degree of protection IP20 Ambient temperature 0 to +50 °C without Power Module
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
342 |
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
0,490 kg |
Emballage dimension |
93,00 x 240,00 x 68,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948661734 |
UPC |
040892793093 |
Toldkode |
85049090 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
9779 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Storbritannien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-31-50 |
eClass |
14 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|