SINAMICS G120 Control Unit CU250S-2 integrated RS485/USS/ MODBUS RTU supports vector control Basic positioner EPOS via License extended functions 4 configurable DI/DO 6 DI (3 F-DI), 5 DI 3 DO (1 F-DO) 2 AI, 2 AO Safety Integrated STO, SBC, SS1 Additional safety functions via "EXTENDED SAFETY" license Encoder interface: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL via terminal Degree of protection IP20 USB and SD/MMC interface
Produkt ID |
6SL3246-0BA22-1BA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120 Control Unit CU250S-2 integrated RS485/USS/ MODBUS RTU supports vector control Basic positioner EPOS via License extended functions 4 configurable DI/DO 6 DI (3 F-DI), 5 DI 3 DO (1 F-DO) 2 AI, 2 AO Safety Integrated STO, SBC, SS1 Additional safety functions via "EXTENDED SAFETY" license Encoder interface: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL via terminal Degree of protection IP20 USB and SD/MMC interface
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
342 |
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
0,610 kg |
Emballage dimension |
93,00 x 240,00 x 68,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948664094 |
UPC |
887621263515 |
Toldkode |
85049090 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
9779 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Storbritannien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-31-50 |
eClass |
14 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|