SINAMICS G120P POWER MODULE PM330 WITHOUT FILTER WITHOUT BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 200KW FOR 150% 60S,100% 240S OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 250KW FOR 110% 60S, 100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C 1447 X 452 X 328 (HXWXD), FSGX PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED with CU230P-2 FOR FIRMWARE-VERSION V4.6
Produkt ID |
6SL3310-1PE34-6AA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120P POWER MODULE PM330 WITHOUT FILTER WITHOUT BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 200KW FOR 150% 60S,100% 240S OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 250KW FOR 110% 60S, 100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C 1447 X 452 X 328 (HXWXD), FSGX PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED with CU230P-2 FOR FIRMWARE-VERSION V4.6
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Rabat prisgruppe |
347 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
25 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
109,000 kg |
Emballage dimension |
452,00 x 1447,00 x 328,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948666593 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85044086 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
3502 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 18.02.2009 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
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
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|