SINAMICS G120D Power Module PM250D with integrated Class A filter capable of energy recovery. 380-480 V 3 AC+10/-10% 47-63Hz Power high overload: 0.75kW at 200% 3s, 150% 60S, 100% 300S Ambient temperature -10 to +55 °C 210x 450x 110 (HxWxD), FSA Degree of protection IP65 without Control Unit
Produkt ID |
6SL3525-0PE17-5AA1 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120D Power Module PM250D with integrated Class A filter capable of energy recovery. 380-480 V 3 AC+10/-10% 47-63Hz Power high overload: 0.75kW at 200% 3s, 150% 60S, 100% 300S Ambient temperature -10 to +55 °C 210x 450x 110 (HxWxD), FSA Degree of protection IP65 without Control Unit
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
346 |
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
5,700 kg |
Emballage dimension |
250,00 x 525,00 x 158,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169458580 |
UPC |
040892552447 |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
2245 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Storbritannien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-02-40-03 |
eClass |
14 |
27-02-40-03 |
eClass |
6 |
27-02-40-03 |
eClass |
7.1 |
27-02-40-03 |
eClass |
8 |
27-02-40-03 |
eClass |
9 |
27-02-40-03 |
eClass |
9.1 |
27-02-40-03 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5104 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|