SINAMICS G120D Control Unit CU240D-2 PN PROFINET, STO onboard 6 DI/1 F-DI, 2 DO, 2 AI USB interface SD/MMC card interface HTL encoder interface Degree of protection IP65 Ambient temperature -10 to +50 °C without Power Module
Produkt ID |
6SL3544-0FB20-1FA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120D Control Unit CU240D-2 PN PROFINET, STO onboard 6 DI/1 F-DI, 2 DO, 2 AI USB interface SD/MMC card interface HTL encoder interface Degree of protection IP65 Ambient temperature -10 to +50 °C without Power Module
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
346 |
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
0,780 kg |
Emballage dimension |
208,00 x 278,00 x 90,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948661604 |
UPC |
040892961621 |
Toldkode |
85049090 |
Katalog-ID |
D11.1SD |
Produktgruppe |
2246 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Storbritannien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 12.07.2017 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-02-31-50 |
eClass |
14 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|