SINAMICS S200, with PROFINET Input voltage: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%; 1.2/0.6A 50/60Hz; Output voltage: 0-inpu 0.8A; 0-550Hz; Motor: 0.1kW Degree of protection: IP20 FSA, 40x170x135 (WxHxD)
Produkt ID |
6SL5510-1BB10-1AF0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS S200, with PROFINET Input voltage: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%; 1.2/0.6A 50/60Hz; Output voltage: 0-inpu 0.8A; 0-550Hz; Motor: 0.1kW Degree of protection: IP20 FSA, 40x170x135 (WxHxD)
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
372 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
40 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,760 kg |
Emballage dimension |
79,00 x 219,00 x 227,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4034106445515 |
UPC |
195125457454 |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
SINAMICS S200 |
Produktgruppe |
X0H5 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Kina |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 08.03.2023 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Silicic acid, lead salt
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|