Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET type C), TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, for cable carrier applications, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter (4 million bending cycles), max. delivery unit 2000 m, minimum order quantity 20 m.
Produkt ID |
6XV1840-3AH10 |
Produktbeskrivelse |
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET type C), TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, for cable carrier applications, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter (4 million bending cycles), max. delivery unit 2000 m, minimum order quantity 20 m.
|
Produkt familie |
CPU 1518HF-4 PN |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5K1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,063 kg |
Emballage dimension |
0,60 x 100,00 x 0,60 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Meter |
Antal kolli |
1 |
Min. ordremængde |
20 |
EAN |
4019169400497 |
UPC |
662643218534 |
Toldkode |
85444920 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2427 |
Gruppekode |
R323 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|