ITP Standard Cable for Industrial Ethernet J-02YSCY 2x2X0.64/1.5 PIMF F, installation cable 2x2-core for on-site assembly of connector, non-assembled, Sold by the meter Minimum order quantity: 20 m delivery unit: max. 1000 m.
Produkt ID |
6XV1850-0AH10 |
Produktbeskrivelse |
ITP Standard Cable for Industrial Ethernet J-02YSCY 2x2X0.64/1.5 PIMF F, installation cable 2x2-core for on-site assembly of connector, non-assembled, Sold by the meter Minimum order quantity: 20 m delivery unit: max. 1000 m.
|
Produkt familie |
Industrial twisted pair – cables/connectors |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5K1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,086 kg |
Emballage dimension |
50,00 x 0,01 x 16,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Meter |
Antal kolli |
1 |
Min. ordremængde |
20 |
EAN |
4019169400510 |
UPC |
662643218565 |
Toldkode |
85444995 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2427 |
Gruppekode |
R323 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.01.2006 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|