Industrial Ethernet TP XP Cord 9/RJ45, TP cord pre-assembled with 1x RJ45 connector and 1x 9-pole ITP connector send and receive line crossed, Length 2 m.
Bemærkning
Produktet blev slettet uden erstatning
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
6XV1850-2MH20 |
Produktbeskrivelse |
Industrial Ethernet TP XP Cord 9/RJ45, TP cord pre-assembled with 1x RJ45 connector and 1x 9-pole ITP connector send and receive line crossed, Length 2 m.
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM490:Start af sidste år for support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt udgået siden: 01.10.2023 |
Bemærkning |
Produktet blev slettet uden erstatning
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
5PC |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,240 kg |
Emballage dimension |
19,00 x 29,00 x 1,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169401838 |
UPC |
662643220421 |
Toldkode |
85444210 |
Katalog-ID |
IK-E |
Produktgruppe |
X0AH |
Gruppekode |
R323 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 30.06.2006 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):