Industrial Ethernet Hybrid Cable 2x2+4x 0.34, flexible Cable, 4x CU CAT5, shielded (0.75 mm) and 4x CU (0.34 mm2) for IE FC modular outlet with Power insert and IP67 hybrid plug-in connector Sold by the meter max. delivery unit 1000 m, minimum order quantity 20 m.
Produkt ID |
6XV1870-2J |
Produktbeskrivelse |
Industrial Ethernet Hybrid Cable 2x2+4x 0.34, flexible Cable, 4x CU CAT5, shielded (0.75 mm) and 4x CU (0.34 mm2) for IE FC modular outlet with Power insert and IP67 hybrid plug-in connector Sold by the meter max. delivery unit 1000 m, minimum order quantity 20 m.
|
Produkt familie |
IE FC TP cable 2 x 2 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5K2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,093 kg |
Emballage dimension |
34,50 x 36,20 x 6,80 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Meter |
Antal kolli |
1 |
Min. ordremængde |
20 |
EAN |
4019169831062 |
UPC |
662643220056 |
Toldkode |
85444920 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2428 |
Gruppekode |
R323 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2005 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-06-05-01 |
eClass |
14 |
27-06-05-01 |
eClass |
6 |
27-06-24-90 |
eClass |
7.1 |
27-06-24-90 |
eClass |
8 |
27-06-24-90 |
eClass |
9 |
27-06-24-90 |
eClass |
9.1 |
27-06-24-90 |
ETIM |
7 |
EC001579 |
ETIM |
8 |
EC001579 |
ETIM |
9 |
EC001579 |
IDEA |
4 |
1717 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-07 |
|
|
|
|