Industrial Ethernet FC TP FRNC GP cable TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter, delivery unit max. 4000 m, minimum order quantity 20 m .
Produkt ID |
6XV1871-2F |
Produktbeskrivelse |
Industrial Ethernet FC TP FRNC GP cable TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter, delivery unit max. 4000 m, minimum order quantity 20 m .
|
Produkt familie |
IE FC TP cable 2 x 2 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5K1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,066 kg |
Emballage dimension |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Meter |
Antal kolli |
1 |
Min. ordremængde |
20 |
EAN |
4019169852494 |
UPC |
804766154928 |
Toldkode |
85444920 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2427 |
Gruppekode |
R323 |
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
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|