SENTRON, measuring device, 7KM PAC4200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3-phase, Modbus TCP, optional Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO, apparent/active/reactive energy / cos phi, harmonics: 2.-64., THD, class 0.2 acc. to IEC61557-12 or cl. 0.2S acc. to IEC62053-22, wide-range pwr sup. unit AC/DC, screw terminals
Produkt ID |
7KM4212-0BA00-3AA0 |
Produktbeskrivelse |
SENTRON, measuring device, 7KM PAC4200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3-phase, Modbus TCP, optional Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO, apparent/active/reactive energy / cos phi, harmonics: 2.-64., THD, class 0.2 acc. to IEC61557-12 or cl. 0.2S acc. to IEC62053-22, wide-range pwr sup. unit AC/DC, screw terminals
|
Produkt familie |
SENTRON 7KM PAC Measuring Devices |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1DD |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,500 kg |
Emballage dimension |
110,00 x 110,00 x 130,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4011209802902 |
UPC |
040892155112 |
Toldkode |
90303370 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5309 |
Gruppekode |
P360 |
Oprindelsesland |
Ungarn |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 03.11.2008 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-20-03-01 |
eClass |
14 |
27-20-03-01 |
eClass |
6 |
27-20-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-03-01 |
eClass |
8 |
27-20-03-01 |
eClass |
9 |
27-20-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-03-01 |
ETIM |
7 |
EC002301 |
ETIM |
8 |
EC002301 |
ETIM |
9 |
EC002301 |
UNSPSC |
15 |
41-11-37-08 |
|
|
|
|