SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7KN1110-0XC03
Product
Bundle 3 consisting of 1 piece 7KN1110-0MC00 plus 1 piece 3NP1153-1DA10 plus 3 pieces 3NA3244-4KK02 plus 3 pieces 3NX8201
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7KN1110-0XC03
Produktbeskrivelse Bundle 3 consisting of 1 piece 7KN1110-0MC00 plus 1 piece 3NP1153-1DA10 plus 3 pieces 3NA3244-4KK02 plus 3 pieces 3NX8201
Produkt familie Ordering Data Overview
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 1BM
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : 5A992
Standard leveringstid ab fabrik På forespørgsel
Nettovægt (kg) 5,916 kg
Emballage dimension 99999,00 x 99999,00 x 99999,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4047624180707
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 84715000
Katalog-ID LV10
Produktgruppe 5530
Gruppekode P310
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 02.07.2021
Produktklasse B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead monoxide (lead oxide)

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead titanium trioxide

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 19-20-01-90
eClass 14 19-20-01-90
eClass 6 19-20-01-90
eClass 7.1 19-20-01-90
eClass 8 19-20-01-90
eClass 9 19-20-01-90
eClass 9.1 19-20-01-90
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;