weekly time switch Profi digital 24 V 16A 2-channel 2MW
Produkt ID |
7LF4522-2 |
Produktbeskrivelse |
weekly time switch Profi digital 24 V 16A 2-channel 2MW
|
Produkt familie |
7LF4 Digital Time Switches |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
1BK |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
LOA----- |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
3 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,191 kg |
Emballage dimension |
56,00 x 97,00 x 83,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4001869473567 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
91070000 |
Katalog-ID |
LV10.1 |
Produktgruppe |
5523 |
Gruppekode |
P310 |
Oprindelsesland |
Italien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.12.2012 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-01-10 |
eClass |
14 |
27-20-01-10 |
eClass |
6 |
27-20-01-10 |
eClass |
7.1 |
27-20-01-10 |
eClass |
8 |
27-20-01-10 |
eClass |
9 |
27-20-01-10 |
eClass |
9.1 |
27-20-01-10 |
ETIM |
7 |
EC002305 |
ETIM |
8 |
EC002305 |
ETIM |
9 |
EC002305 |
|
|
|
|