SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7ME3400-1CE30-3BA2
Product
Image tilsvarende
SITRANS FUS380 Mains or battery-operated ultrasonic In-Line flowmeter, diameter DN 50 to DN 1200 (2" to 48"). Suitable for volume flow measurement of liquids , for applications in district heating plants, local networks, boiler stations, chiller plants and water applications Siemens DN50 Die-cast bronze, qp=15m3/h. qs=45m3/h. qi=0.15m3/h. EN1092-1 PN40 Remote version, Sensor link cabel (SSL) 10 m, with gland, DN50 to DN80: max. 150°C (302°F), DN100 to DN800 max. 200°C (392°F) max. 200 deg.C. . Pulse value: 2.5 L/p Power supply 115 - 230V AC . Pulse Width: 5 ms
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7ME3400-1CE30-3BA2
Produktbeskrivelse SITRANS FUS380 Mains or battery-operated ultrasonic In-Line flowmeter, diameter DN 50 to DN 1200 (2" to 48"). Suitable for volume flow measurement of liquids , for applications in district heating plants, local networks, boiler stations, chiller plants and water applications Siemens DN50 Die-cast bronze, qp=15m3/h. qs=45m3/h. qi=0.15m3/h. EN1092-1 PN40 Remote version, Sensor link cabel (SSL) 10 m, with gland, DN50 to DN80: max. 150°C (302°F), DN100 to DN800 max. 200°C (392°F) max. 200 deg.C. . Pulse value: 2.5 L/p Power supply 115 - 230V AC . Pulse Width: 5 ms
Produkt familie SITRANS FUS380 standard flowmeter
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8F6
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : N / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 20 Dag/dage
Nettovægt (kg) 18,000 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90261021
Katalog-ID FI01-3
Produktgruppe 4845
Gruppekode R3P3
Oprindelsesland Frankrig
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Nej
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-20-04-12
eClass 14 27-20-04-12
eClass 6 27-20-04-12
eClass 7.1 27-20-04-12
eClass 8 27-20-04-12
eClass 9 27-20-04-12
eClass 9.1 27-20-04-12
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;