SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7ME3480-2BA50-2BK0
Product
Image tilsvarende
SITRANS FUE950 Custody transfer approved energy calculator, for use with flow meters of type FUS380, FUE380, MAG 8000, FS220 and MAG 5000/6000 transmitter. Suitable for thermal energy measurement of liquids for applications in district heating and chiller plants. - Pulse value 2.5 L/Pulse, max. flow rate 900 m3/h (with option L05: 2.5 gal/p., max. flow rate 15000 GPM). For heating applications, Flowmeter placed at low temperture (MID conform). Without sensor, Set-up: PT100 No thermowells included. Power supply Mains powered with 230 VAC module (incl. back-up battery). Module 1 M-Bus. GJ, kW, m3, m3/h - 0 digit resolution. Calculator without EU type approval. For operational measurements in heat or cold applications.
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7ME3480-2BA50-2BK0
Produktbeskrivelse SITRANS FUE950 Custody transfer approved energy calculator, for use with flow meters of type FUS380, FUE380, MAG 8000, FS220 and MAG 5000/6000 transmitter. Suitable for thermal energy measurement of liquids for applications in district heating and chiller plants. - Pulse value 2.5 L/Pulse, max. flow rate 900 m3/h (with option L05: 2.5 gal/p., max. flow rate 15000 GPM). For heating applications, Flowmeter placed at low temperture (MID conform). Without sensor, Set-up: PT100 No thermowells included. Power supply Mains powered with 230 VAC module (incl. back-up battery). Module 1 M-Bus. GJ, kW, m3, m3/h - 0 digit resolution. Calculator without EU type approval. For operational measurements in heat or cold applications.
Produkt familie SITRANS FUE950 energy calculator
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8F6
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : N / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 40 Dag/dage
Nettovægt (kg) 1,500 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90269000
Katalog-ID FI01-3
Produktgruppe 4845
Gruppekode R3P3
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-20-04-12
eClass 14 27-20-04-12
eClass 6 27-20-04-12
eClass 7.1 27-20-04-12
eClass 8 27-20-04-12
eClass 9 27-20-04-12
eClass 9.1 27-20-04-12
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;