SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7ME3950-5LD20
Product
Image tilsvarende
Ultrasonic transit time Sensor Clamp-On, Universal Size C2, paired, dedicated, Ex Zone 0,1,2, Class 1, Div 1,2, any pipe materials, Liquid, Pipe Diameter range 51 - 254 mm (2 - 10 in), Temperature -40C - +121C (-40F - +250F) Housing Polyetherimide/StSt corrosion resistant, incl. Couplant 7ME39600UC20 and sanding block for FST020, FST030 (FUS1010)
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7ME3950-5LD20
Produktbeskrivelse Ultrasonic transit time Sensor Clamp-On, Universal Size C2, paired, dedicated, Ex Zone 0,1,2, Class 1, Div 1,2, any pipe materials, Liquid, Pipe Diameter range 51 - 254 mm (2 - 10 in), Temperature -40C - +121C (-40F - +250F) Housing Polyetherimide/StSt corrosion resistant, incl. Couplant 7ME39600UC20 and sanding block for FST020, FST030 (FUS1010)
Produkt familie SITRANS FS220 ultrasonic flowmeter
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8F7
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : EAR99I
Standard leveringstid ab fabrik 15 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,880 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90261021
Katalog-ID FI01-3
Produktgruppe 4727
Gruppekode R3P3
Oprindelsesland Frankrig
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.06.2017
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-20-04-91
eClass 14 27-20-04-91
eClass 6 27-20-91-02
eClass 7.1 27-20-91-02
eClass 8 27-20-91-02
eClass 9 27-20-04-91
eClass 9.1 27-20-04-91
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;