SITRANS FM MAG 3100 Full-bore electromagnetic flow sensor, flanged, diameter DN 15 to DN 2000 (1/2" to 78"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive), main applications in process industry, chemical industry, steel industry, mining, utility, power generation and distribution, O&G/HPI. . DN25, 1 Inch EN1092-1, PN40 Carbon steel flanges ASTM A 105, corrosion-resistant coating of category C4 Soft Rubber Stainless steel AISI 316Ti / 1.4571 (not for PFA) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
Produkt ID |
7ME6310-2DF11-1AA1 |
Produktbeskrivelse |
SITRANS FM MAG 3100 Full-bore electromagnetic flow sensor, flanged, diameter DN 15 to DN 2000 (1/2" to 78"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive), main applications in process industry, chemical industry, steel industry, mining, utility, power generation and distribution, O&G/HPI. . DN25, 1 Inch EN1092-1, PN40 Carbon steel flanges ASTM A 105, corrosion-resistant coating of category C4 Soft Rubber Stainless steel AISI 316Ti / 1.4571 (not for PFA) Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
|
Produkt familie |
SITRANS FM MAG 3100 and 3100 HT |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8F1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
25 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
5,900 kg |
Emballage dimension |
300,00 x 340,00 x 410,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169847742 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90261021 |
Katalog-ID |
FI01-3 |
Produktgruppe |
4835 |
Gruppekode |
R3P3 |
Oprindelsesland |
Frankrig |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-04-01 |
eClass |
14 |
27-20-04-01 |
eClass |
6 |
27-20-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-04-01 |
eClass |
8 |
27-20-04-01 |
eClass |
9 |
27-20-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002991 |
ETIM |
8 |
EC002991 |
ETIM |
9 |
EC002991 |
|
|
|
|