SITRANS FM MAG 8000 Battery-operated electromagnetic flowmeter, flanged, diameter DN 25 to DN 1200 (1" to 48"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) and water applications within abstraction, distribution network, revenue metering and irrigation. . DN50 / Qmx 63 m3/h(m3), 2 Inch / Qmx 277 GPM(G), DN50 / Qmx 1.512 Ml/d(Ml) EN 1092-1, PN 16, Conforms to PED EPDM liner and Hastelloy Electrodes, corrosion-resistant coating of category C4 Standard calibration w. max. 0,4% of rate +/- 2mm/s with certificate Region version: Europe Display: m3 based 50 Hz filter Basic version compact Transmitter on sensor No additional communication, Standard IrDA interface Internal 2 D-cell battery pack installed and disconnected inside meter
Produkt ID |
7ME6810-2YC31-1AA1 |
Produktbeskrivelse |
SITRANS FM MAG 8000 Battery-operated electromagnetic flowmeter, flanged, diameter DN 25 to DN 1200 (1" to 48"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) and water applications within abstraction, distribution network, revenue metering and irrigation. . DN50 / Qmx 63 m3/h(m3), 2 Inch / Qmx 277 GPM(G), DN50 / Qmx 1.512 Ml/d(Ml) EN 1092-1, PN 16, Conforms to PED EPDM liner and Hastelloy Electrodes, corrosion-resistant coating of category C4 Standard calibration w. max. 0,4% of rate +/- 2mm/s with certificate Region version: Europe Display: m3 based 50 Hz filter Basic version compact Transmitter on sensor No additional communication, Standard IrDA interface Internal 2 D-cell battery pack installed and disconnected inside meter
|
Produkt familie |
SITRANS FM MAG 8000 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8F2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
14,000 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047623603023 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90261021 |
Katalog-ID |
FI01-3 |
Produktgruppe |
4844 |
Gruppekode |
R3P3 |
Oprindelsesland |
Frankrig |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-04-01 |
eClass |
14 |
27-20-04-01 |
eClass |
6 |
27-20-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-04-01 |
eClass |
8 |
27-20-04-01 |
eClass |
9 |
27-20-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002991 |
ETIM |
8 |
EC002991 |
ETIM |
9 |
EC002991 |
|
|
|
|