SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7ME6820-2YC01-1KA2
Product
Image tilsvarende
SITRANS FM MAG 8000 CT Battery-operated electromagnetic flowmeter, flanged, custody transfer approved. Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) and water applications within abstraction, distribution network, revenue metering and custody transfer metering. . DN50, 2 Inch EN 1092-1, PN 16, Conforms to PED EPDM liner and Hastelloy electrodes, corrosion-resistant coating of category C4 Q3/Q1 = 40 MI-001 verification Region version: Europe Display: m3, m3/h based 50 Hz filter Advanced version compact Transmitter on sensor No additional communication, Standard IrDA interface 1.5m power cable with plugs for external batterypack (battery not included)
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7ME6820-2YC01-1KA2
Produktbeskrivelse SITRANS FM MAG 8000 CT Battery-operated electromagnetic flowmeter, flanged, custody transfer approved. Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) and water applications within abstraction, distribution network, revenue metering and custody transfer metering. . DN50, 2 Inch EN 1092-1, PN 16, Conforms to PED EPDM liner and Hastelloy electrodes, corrosion-resistant coating of category C4 Q3/Q1 = 40 MI-001 verification Region version: Europe Display: m3, m3/h based 50 Hz filter Advanced version compact Transmitter on sensor No additional communication, Standard IrDA interface 1.5m power cable with plugs for external batterypack (battery not included)
Produkt familie SITRANS FM MAG 8000
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8F2
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : N / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 15 Dag/dage
Nettovægt (kg) 10,000 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90261021
Katalog-ID FI01-3
Produktgruppe 4844
Gruppekode R3P3
Oprindelsesland Frankrig
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Nej
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-20-04-01
eClass 14 27-20-04-01
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
ETIM 7 EC002991
ETIM 8 EC002991
ETIM 9 EC002991
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;