SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7MF1565-3BA01-1AA1
Product
Image tilsvarende
SITRANS P200 Transmitters for pressure and absolute pressure for general applications Non-linearity: 0,25 percent (typically) wetted parts material:ceramics, stainless steel plus sealing material; non-wetted parts material: stainless steel Measuring range for gauge: 0 to 1 bar, Overload- pressure 2,5 bar Output signal: 4 to 20 mA two-wire connection, power supply DC 7 to 33 V Explosion protection: EEx ia Electrical connection: plug to DIN EN 175301-803-A, threat for packed gland M16 (with connector) Process connection: G1/2" male to EN 837-1 (1/2" BSP male) (standard for metric pressure ranges mbar, bar) Sealing material between sensor and housing: Viton (FPM, Standard) Standard version
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7MF1565-3BA01-1AA1
Produktbeskrivelse SITRANS P200 Transmitters for pressure and absolute pressure for general applications Non-linearity: 0,25 percent (typically) wetted parts material:ceramics, stainless steel plus sealing material; non-wetted parts material: stainless steel Measuring range for gauge: 0 to 1 bar, Overload- pressure 2,5 bar Output signal: 4 to 20 mA two-wire connection, power supply DC 7 to 33 V Explosion protection: EEx ia Electrical connection: plug to DIN EN 175301-803-A, threat for packed gland M16 (with connector) Process connection: G1/2" male to EN 837-1 (1/2" BSP male) (standard for metric pressure ranges mbar, bar) Sealing material between sensor and housing: Viton (FPM, Standard) Standard version
Produkt familie SITRANS P200
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8P4
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : N / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,200 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4047623604761
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90262020
Katalog-ID FI01-1
Produktgruppe 4778
Gruppekode R3P0
Oprindelsesland Schweiz
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse under afklaring
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-20-06-14
eClass 14 27-20-06-14
eClass 6 27-20-06-14
eClass 7.1 27-20-06-14
eClass 8 27-20-06-14
eClass 9 27-20-06-14
eClass 9.1 27-20-06-14
ETIM 7 EC002990
ETIM 8 EC002990
ETIM 9 EC002990
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;