SITRANS P210 Transmitters for pressure and absolute pressure for low-pressure applications Non-linearity: 0,25 percent (typically) wetted parts material: stainless steel plus sealing material; non-wetted parts material: stainless steel Measuring range for gauge: 0 to 160 mbar, Overload- pressure 400 mbar Output signal: 4 to 20 mA two-wire connection, power supply DC 7 to 33 V without explosion protection Electrical connection: plug to DIN EN 175301-803-A, threat for packed gland M16 (with connector) Process connection: G1/2" male to EN 837-1 (1/2" BSP male) (standard for metric pressure ranges mbar, bar) Sealing material between sensor and housing: Viton (FPM, Standard) Standard version
Produkt ID |
7MF1566-3AB00-1AA1 |
Produktbeskrivelse |
SITRANS P210 Transmitters for pressure and absolute pressure for low-pressure applications Non-linearity: 0,25 percent (typically) wetted parts material: stainless steel plus sealing material; non-wetted parts material: stainless steel Measuring range for gauge: 0 to 160 mbar, Overload- pressure 400 mbar Output signal: 4 to 20 mA two-wire connection, power supply DC 7 to 33 V without explosion protection Electrical connection: plug to DIN EN 175301-803-A, threat for packed gland M16 (with connector) Process connection: G1/2" male to EN 837-1 (1/2" BSP male) (standard for metric pressure ranges mbar, bar) Sealing material between sensor and housing: Viton (FPM, Standard) Standard version
|
Produkt familie |
SITRANS P210 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8P4 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,200 kg |
Emballage dimension |
91,00 x 158,00 x 41,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047623602743 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90262020 |
Katalog-ID |
FI01-1 |
Produktgruppe |
4778 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Schweiz |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-06-14 |
eClass |
14 |
27-20-06-14 |
eClass |
6 |
27-20-06-14 |
eClass |
7.1 |
27-20-06-14 |
eClass |
8 |
27-20-06-14 |
eClass |
9 |
27-20-06-14 |
eClass |
9.1 |
27-20-06-14 |
ETIM |
7 |
EC002990 |
ETIM |
8 |
EC002990 |
ETIM |
9 |
EC002990 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|