Ingen tilgængelige billeder
Transmitter Pascal CI4 Standard Transmitter Version of CI4 (process connection bottom) -0,25...0,25 bar rel. factory settings (standard); 4...20mA/HART material housing 1.4301/1.4305; material cover stainless steel; window non splintering glass High-resolution graphic display with backlight, intuitive 4-button operation, quick access to device data default language "english"; available language English, German cable gland M16x1,5 stainless steel, for cable diam. 5...9,5mm; screwed terminals 2,5mm2 standard design surface roughness (wetted parts) SMS connection 1,5" with union nut; hygienic version EHEDG; diaphragm material 1.4435; food oil FD1 standard (DL7210 / HY / A4007 / L22) certificate acc. to DIN EN 10204-3.1 for product wetted parts + calibration certificate Standard IP65 / IP67
Produkt ID |
7MF1700-1AB00-1MD0 |
Produktbeskrivelse |
Transmitter Pascal CI4 Standard Transmitter Version of CI4 (process connection bottom) -0,25...0,25 bar rel. factory settings (standard); 4...20mA/HART material housing 1.4301/1.4305; material cover stainless steel; window non splintering glass High-resolution graphic display with backlight, intuitive 4-button operation, quick access to device data default language "english"; available language English, German cable gland M16x1,5 stainless steel, for cable diam. 5...9,5mm; screwed terminals 2,5mm2 standard design surface roughness (wetted parts) SMS connection 1,5" with union nut; hygienic version EHEDG; diaphragm material 1.4435; food oil FD1 standard (DL7210 / HY / A4007 / L22) certificate acc. to DIN EN 10204-3.1 for product wetted parts + calibration certificate Standard IP65 / IP67
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8P4 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
25 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,900 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90262020 |
Katalog-ID |
FI01-1 |
Produktgruppe |
4778 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.09.2016 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|