SITRANS P300 pressure transmitters for relative and absolute pressure, single-chamber measuring housing, rating plate inscription in English 4 ... 20 mA/HART Measuring cell filling: Silicone oil, Measuring cell cleaning: Standard Max. span: 63 bar g (914 psi g) Diaphragm stainless steel, measuring cell stainless steel Process connection: connection shank G1/2 B to EN 837-1 Non-wetted parts materials: Stainless steel, deep-drawn and electrolytically polished Standard version Without explosion protection Electric connect./cable entry: Screwed gland M20x1.5 (plastic) Only together with HART electronics. With display and keys, lid with glass pane (setting on HART devices: mA, on PROFIBUS devices: pressure units)
Produkt ID |
7MF8023-1EA04-1AA6 |
Produktbeskrivelse |
SITRANS P300 pressure transmitters for relative and absolute pressure, single-chamber measuring housing, rating plate inscription in English 4 ... 20 mA/HART Measuring cell filling: Silicone oil, Measuring cell cleaning: Standard Max. span: 63 bar g (914 psi g) Diaphragm stainless steel, measuring cell stainless steel Process connection: connection shank G1/2 B to EN 837-1 Non-wetted parts materials: Stainless steel, deep-drawn and electrolytically polished Standard version Without explosion protection Electric connect./cable entry: Screwed gland M20x1.5 (plastic) Only together with HART electronics. With display and keys, lid with glass pane (setting on HART devices: mA, on PROFIBUS devices: pressure units)
|
Produkt familie |
SITRANS P300 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8P4 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
25 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,966 kg |
Emballage dimension |
300,00 x 500,00 x 300,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169849371 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90262020 |
Katalog-ID |
FI01-1 |
Produktgruppe |
4778 |
Gruppekode |
R3P0 |
Oprindelsesland |
Frankrig |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-20-06-14 |
eClass |
14 |
27-20-06-14 |
eClass |
6 |
27-20-06-14 |
eClass |
7.1 |
27-20-06-14 |
eClass |
8 |
27-20-06-14 |
eClass |
9 |
27-20-06-14 |
eClass |
9.1 |
27-20-06-14 |
ETIM |
7 |
EC002990 |
ETIM |
8 |
EC002990 |
ETIM |
9 |
EC002990 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|