SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7MF8123-3DB24-1AA1
Product
Image tilsvarende
SITRANS P300 pressure transmitters for gage pressure with front-flush membrane, single-chamber measuring housing rating plate inscription in English 4 ... 20 mA / HART Measuring cell filling: Inert liquid, Measuring cell cleaning: Cleanliness level 2 to DIN 25410 Max. span: 16 bar g (232 psi g) Seal diaphragm hastelloy, measuring cell stainless steel Process connection: PMC-Style Standard Non-wetted parts materials: Stainless steel, deep-drawn and electrolytically polished Standard version Without explosion protection Screwed gland M20 x 1.5 (plastic), only together with HART electronics. Without display, with keys, closed lid (Only together with HART electronics.)
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7MF8123-3DB24-1AA1
Produktbeskrivelse SITRANS P300 pressure transmitters for gage pressure with front-flush membrane, single-chamber measuring housing rating plate inscription in English 4 ... 20 mA / HART Measuring cell filling: Inert liquid, Measuring cell cleaning: Cleanliness level 2 to DIN 25410 Max. span: 16 bar g (232 psi g) Seal diaphragm hastelloy, measuring cell stainless steel Process connection: PMC-Style Standard Non-wetted parts materials: Stainless steel, deep-drawn and electrolytically polished Standard version Without explosion protection Screwed gland M20 x 1.5 (plastic), only together with HART electronics. Without display, with keys, closed lid (Only together with HART electronics.)
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8P4
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : EAR99 / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 35 Dag/dage
Nettovægt (kg) 2,000 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90262020
Katalog-ID FI01-1
Produktgruppe 4778
Gruppekode R3P0
Oprindelsesland Frankrig
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 20.07.2017
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-20-06-14
eClass 14 27-20-06-14
eClass 6 27-20-06-14
eClass 7.1 27-20-06-14
eClass 8 27-20-06-14
eClass 9 27-20-06-14
eClass 9.1 27-20-06-14
ETIM 7 EC002990
ETIM 8 EC002990
ETIM 9 EC002990
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;