SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7MH4130-4AE11
Product
Image tilsvarende
SIWAREX WL280 RN-S SA elastomer bearing - rated load 500kg and 1t - carrier: stainless steel consists of: - elastomer package made of neoprene - force transfer - V-Seal
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7MH4130-4AE11
Produktbeskrivelse SIWAREX WL280 RN-S SA elastomer bearing - rated load 500kg and 1t - carrier: stainless steel consists of: - elastomer package made of neoprene - force transfer - V-Seal
Produkt familie Elastomer bearing
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8W5
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 1,780 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC 662643074734
Toldkode 84239010
Katalog-ID WT10
Produktgruppe 4913
Gruppekode R3P5
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 27.04.2016
Produktklasse B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-32-03-03
eClass 14 27-32-03-03
eClass 6 27-32-03-03
eClass 7.1 27-32-03-03
eClass 8 27-32-03-03
eClass 9 27-32-03-03
eClass 9.1 27-32-03-03
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;