SIMATIC ET 200SP, TM SIWAREX WP351 HF, single-channel calibratable weighing module for automatic dosing-, filling-, checking- and totalizing scales with analog load cells, 3xDI, 3xDQ, 1xCI, 1xRS485, 1xEthernet, 1xLC load cell interface (1-4mV/V), suitable for BU type U0, packing quantity: 1 unit
Produkt ID |
7MH4138-6BA00-0CU0 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC ET 200SP, TM SIWAREX WP351 HF, single-channel calibratable weighing module for automatic dosing-, filling-, checking- and totalizing scales with analog load cells, 3xDI, 3xDQ, 1xCI, 1xRS485, 1xEthernet, 1xLC load cell interface (1-4mV/V), suitable for BU type U0, packing quantity: 1 unit
|
Produkt familie |
TM SIWAREX WP351 HF weighing electronics |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8W3 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99I |
Standard leveringstid ab fabrik |
10 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,050 kg |
Emballage dimension |
6,50 x 7,70 x 2,30 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047623603610 |
UPC |
195125025776 |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
WT10 |
Produktgruppe |
4909 |
Gruppekode |
R3P5 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 14.11.2019 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
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
27-32-03-03 |
eClass |
14 |
27-32-03-03 |
eClass |
6 |
27-32-03-03 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-03 |
eClass |
8 |
27-32-03-03 |
eClass |
9 |
27-32-03-03 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-03 |
|
|
|
|