LI2Y 2X0,75ST + 2X (2X0,34ST) -CY SPECIAL CABLE, WITH BLUE SHEATH CONNECTION OF JB JUNCTION AND DISTRIBUTION BOX IN AN AREA SUBJECT TO EXPLOSION HAZARDS AND IB INTERMEDIATE BOX FOR PERMANENT ON-SITE INSTALLATION; OCCASIONAL BENDING POSSIBLE, APPROX. 10.8 MM OUTER DIAMETER, AMBIENT TEMPERATURE -40 TO +80 CEL. CABLE CUT TO LENGTH, WITHOUT CONNECTOR.
Produkt ID |
7MH4702-8AF |
Produktbeskrivelse |
LI2Y 2X0,75ST + 2X (2X0,34ST) -CY SPECIAL CABLE, WITH BLUE SHEATH CONNECTION OF JB JUNCTION AND DISTRIBUTION BOX IN AN AREA SUBJECT TO EXPLOSION HAZARDS AND IB INTERMEDIATE BOX FOR PERMANENT ON-SITE INSTALLATION; OCCASIONAL BENDING POSSIBLE, APPROX. 10.8 MM OUTER DIAMETER, AMBIENT TEMPERATURE -40 TO +80 CEL. CABLE CUT TO LENGTH, WITHOUT CONNECTOR.
|
Produkt familie |
TM SIWAREX WP351 HF weighing electronics |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8W5 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,148 kg |
Emballage dimension |
10,00 x 100,00 x 10,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Meter |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169844543 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85444995 |
Katalog-ID |
WT10 |
Produktgruppe |
4913 |
Gruppekode |
R3P5 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 23.07.2015 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-32-03-90 |
eClass |
14 |
27-32-03-90 |
eClass |
6 |
27-32-03-90 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-90 |
eClass |
8 |
27-32-03-90 |
eClass |
9 |
27-32-03-90 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-90 |
ETIM |
7 |
EC001195 |
ETIM |
8 |
EC001195 |
ETIM |
9 |
EC001195 |
|
|
|
|