VERIFICATION/CALIBRATION SET SIWAREX CS FOR THE COMMISIONING FOR LEGAL TRADE OF UP TO 5 SCALES CONSISTING OF 3X LABELING FILM FOR THE LABELING SIGN 1X PROTECTION FILM, 10X EG-VERIFICATION MARK (BLACK M ON GREEN BACKGROUND) -5X COVER. INSTRUCTIONS FOR THE VERIFICATION/CALIBRATION. VERIFICATION CERTIFICATES AND PATTERN APPOVALS. EDITABLE LABELING SIGN SIWAREX CS MANUAL ON CD-ROM. ATTENTION: FOR LEGAL TRADE APPLICATIONS PLEASE FOLLOW THE LOCAL LAWS APPLYING IN THE COUNTRY OF LEGAL VERIFICATION.
Bemærkning
Produktet blev slettet uden erstatning
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
7MH4910-0AY10 |
Produktbeskrivelse |
VERIFICATION/CALIBRATION SET SIWAREX CS FOR THE COMMISIONING FOR LEGAL TRADE OF UP TO 5 SCALES CONSISTING OF 3X LABELING FILM FOR THE LABELING SIGN 1X PROTECTION FILM, 10X EG-VERIFICATION MARK (BLACK M ON GREEN BACKGROUND) -5X COVER. INSTRUCTIONS FOR THE VERIFICATION/CALIBRATION. VERIFICATION CERTIFICATES AND PATTERN APPOVALS. EDITABLE LABELING SIGN SIWAREX CS MANUAL ON CD-ROM. ATTENTION: FOR LEGAL TRADE APPLICATIONS PLEASE FOLLOW THE LOCAL LAWS APPLYING IN THE COUNTRY OF LEGAL VERIFICATION.
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM490:Start af sidste år for support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt udgået siden: 15.04.2024 |
Bemærkning |
Produktet blev slettet uden erstatning
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
8W4 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
8 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,608 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169844734 |
UPC |
662643075137 |
Toldkode |
85389099 |
Katalog-ID |
WT10 |
Produktgruppe |
4910 |
Gruppekode |
R3P5 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse under afklaring |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|