SIWAREX U WEIGHING ELECTRONICS (TWO-CHANNEL VERSION) * FOR CONNNECTING TWO SCALES * FOR SIMATIC S7-300 AND ET200M * RS232 INTERFACE FOR CONNECT. OF A PC * TTY INTERFACE FOR REMOTE DISPLAY CONNECTION WITH BUS CONNECTOR
Produkt ID |
7MH4950-2AA01 |
Produktbeskrivelse |
SIWAREX U WEIGHING ELECTRONICS (TWO-CHANNEL VERSION) * FOR CONNNECTING TWO SCALES * FOR SIMATIC S7-300 AND ET200M * RS232 INTERFACE FOR CONNECT. OF A PC * TTY INTERFACE FOR REMOTE DISPLAY CONNECTION WITH BUS CONNECTOR
|
Produkt familie |
SIWAREX U weighing electronics |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Rabat prisgruppe |
8W4 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99I |
Standard leveringstid ab fabrik |
10 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,224 kg |
Emballage dimension |
134,00 x 154,00 x 89,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169840040 |
UPC |
662643440232 |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
WT10 |
Produktgruppe |
4910 |
Gruppekode |
R3P5 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 07.11.2007 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Silicic acid, lead salt
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
27-32-03-01 |
eClass |
14 |
27-32-03-01 |
eClass |
6 |
27-32-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-01 |
eClass |
8 |
27-32-03-01 |
eClass |
9 |
27-32-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-01 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
ETIM |
9 |
EC003997 |
|
|
|
|