Siwarex WL260 load cell SP-S SB 30kg C3 - Rated load 30 kg - Accuracy class C3 acc. to OIML R60 - 6 m connecting cable, 6 conductors - Material stainless steel - Enclosure rating IP68
Produkt ID |
7MH5117-2KD00 |
Produktbeskrivelse |
Siwarex WL260 load cell SP-S SB 30kg C3 - Rated load 30 kg - Accuracy class C3 acc. to OIML R60 - 6 m connecting cable, 6 conductors - Material stainless steel - Enclosure rating IP68
|
Produkt familie |
Load cell |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
8W5 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,000 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169845793 |
UPC |
804766919053 |
Toldkode |
84239010 |
Katalog-ID |
WT10 |
Produktgruppe |
4913 |
Gruppekode |
R3P5 |
Oprindelsesland |
Kina |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 02.07.2013 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-32-03-02 |
eClass |
14 |
27-32-03-02 |
eClass |
6 |
27-32-03-02 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-02 |
eClass |
8 |
27-32-03-02 |
eClass |
9 |
27-32-03-02 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-02 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
ETIM |
9 |
EC003997 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|