SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7MH5707-4AC00
Product
Image tilsvarende
SIWAREX WL230 ELASTOMER BEARING SB-S SA 0,5 T / 1 T - NOMINAL LOAD 0,5 T / 1 T - MATERIAL: NEOPRENE,
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7MH5707-4AC00
Produktbeskrivelse SIWAREX WL230 ELASTOMER BEARING SB-S SA 0,5 T / 1 T - NOMINAL LOAD 0,5 T / 1 T - MATERIAL: NEOPRENE,
Produkt familie Base plate with elastomer bearing
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8W5
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 1,600 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 84239010
Katalog-ID WT10
Produktgruppe 4913
Gruppekode R3P5
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 15.04.2014
Produktklasse B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-32-03-90
eClass 14 27-32-03-90
eClass 6 27-32-03-90
eClass 7.1 27-32-03-90
eClass 8 27-32-03-90
eClass 9 27-32-03-90
eClass 9.1 27-32-03-90
ETIM 7 EC001195
ETIM 8 EC001195
ETIM 9 EC001195
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;