SIWAREX WL 230 Compact Mounting Unit for load cell SIWAREX WL 230 SB S-SA, 2 T - ready mounted,easy to install - Material Stainless Steel - does not includes the load cell!
Bemærkning
Produkt ID |
7MH5707-4GA00 |
Produktbeskrivelse |
SIWAREX WL 230 Compact Mounting Unit for load cell SIWAREX WL 230 SB S-SA, 2 T - ready mounted,easy to install - Material Stainless Steel - does not includes the load cell!
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM490:Start af sidste år for support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt udgået siden: 22.06.2021 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
7MH5707-4GA01 |
Beskrivelse af efterfølger |
Compact mounting unit for load cell SIWAREX WL230 SB-S SA 2t Installation ready pre-assembled and predefined mounting unit with locked top plate. Incl. Lift-off protection Incl. Pendulum limitation Incl. Grounding cable Prepared for the mounting of up to two guide elements. Rated load: 2t Material: stainless steel 1.4301 and stainless steel 1.4112 Load cell not included! |
Rabat prisgruppe |
8C1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
5,700 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
84239010 |
Katalog-ID |
WT01 |
Produktgruppe |
4849 |
Gruppekode |
R3P3 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 27.04.2016 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|