SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7MH7122-1CA31-1A
Product
Image tilsvarende
Milltronics MSI Belt scale: accuracy is ± 0.5 % or better of totalization over 20 … 100 % operating range with capacity up to 12 000 t/h (13 200 STPH). Scale Construction: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, EAC, KC Belt width and 'A' dimension: 60", 'A' = 69" (1753mm) Load cell capacity Stainless steel load cell (17-4 PH (1.4568) stainless steel construction with 304 (1.4301) stainless steel cover): 250 lb (113.4 kg) Fabrication: Polyester painted mild steel System specification: Standard MSI and MMI
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7MH7122-1CA31-1A
Produktbeskrivelse Milltronics MSI Belt scale: accuracy is ± 0.5 % or better of totalization over 20 … 100 % operating range with capacity up to 12 000 t/h (13 200 STPH). Scale Construction: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, EAC, KC Belt width and 'A' dimension: 60", 'A' = 69" (1753mm) Load cell capacity Stainless steel load cell (17-4 PH (1.4568) stainless steel construction with 304 (1.4301) stainless steel cover): 250 lb (113.4 kg) Fabrication: Polyester painted mild steel System specification: Standard MSI and MMI
Produkt familie Milltronics MSI and MMI
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8W1
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : EAR99I / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 26 Dag/dage
Nettovægt (kg) 80,521 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 84232010
Katalog-ID WT02
Produktgruppe 4715
Gruppekode R3P5
Oprindelsesland Canada
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet Produktet er i overensstemmelse med RoHS
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Nej
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-32-02-01
eClass 14 27-32-02-01
eClass 6 27-32-02-01
eClass 7.1 27-32-02-01
eClass 8 27-32-02-01
eClass 9 27-32-02-01
eClass 9.1 27-32-02-01
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;