SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
7MH7145-0A
Product
Image tilsvarende
Remote mounted amplifier(RMA): Remote mounted amplifier for Milltronics MSP-1, MSP-3 and MSP-9 motion sensing probes . Enclosure: Aluminium enclosure, 1/2" NPT entry
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 7MH7145-0A
Produktbeskrivelse Remote mounted amplifier(RMA): Remote mounted amplifier for Milltronics MSP-1, MSP-3 and MSP-9 motion sensing probes . Enclosure: Aluminium enclosure, 1/2" NPT entry
Produkt familie Milltronics MFA 4p Motion failure alarm controller
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 8S1
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : EAR99I / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,907 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90299000
Katalog-ID WT02
Produktgruppe 4713
Gruppekode R3P5
Oprindelsesland Canada
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 10.01.2003
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Nej
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-20-16-01
eClass 14 27-20-16-01
eClass 6 27-20-16-01
eClass 7.1 27-20-16-01
eClass 8 27-20-16-01
eClass 9 27-20-16-01
eClass 9.1 27-20-16-01
ETIM 7 EC001191
ETIM 8 EC001191
ETIM 9 EC001191
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
;